1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Pyrometer กันน้ำEA701XH-5

MEASURING INSTRUMENT

Pyrometer กันน้ำEA701XH-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,629.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วย ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือนภัย บน / ล่างแจ้งอุณหภูมิที่ผิดปกติทันทีด้วยเสียงกริ่งและแสง
·กันน้ำและ ป้องกันฝุ่นละออง
· ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล
·เวลาตอบสนอง - 0.7 วินาที
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
·มีแสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· IP67
· มิติ -44 (W) × 42 (D) × 160 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 200 กรัม (รวม ถ่าน)
· ความละเอียด แสดง:-5:1 ℃, -6:0.1 ℃
· พิสัย:0 ถึง 500 ℃
· ความแม่นยำ การวัด:± 2 ℃ (0 ถึง 200 ℃), ± 1% (201 ถึง 500 ℃)

รหัสสินค้า
EA701XH-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,629.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XH-5 ในชุด Pyrometer กันน้ำEA701XH-5