(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·※:โพรบวัด เซนเซอร์ แยกจำหน่าย (เลือกจาก EA701BA-11A ถึง -17, EA701SF-1 ถึง -4)
· เซนเซอร์:KType เทอร์โมคัปเปิล (1ch)
·ช่วงการวัด:-73.3 ถึง 1371 ℃
· ความละเอียด:0.1 ℃
· ความแม่นยำ:± (0.3% rdg + 1) ℃:0.1 ถึง 1,000.0 ℃, ± (0.5% rdg + 1):-50.0 ถึง 0.0 ℃ / 1001 ถึง 1300 ℃
· ฟังก์ชั่น:จอแสดงผลอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดค้างค่าเฉลี่ยปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ (150point) ปล่อยปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 6 ก้อน (มี)
·ขนาด:72 (W) × 35 (D) × 151 (H) มม
·น้ำหนัก:240 ก
· อุปกรณ์เสริม:ฝาครอบ ไวนิล ไฟบอกสถานะ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701SG-1 ในชุด [1point]คลองเลื่อย เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลEA701SG-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง