(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 50 ถึง + 350 ℃ (ในช่วงเวลาสั้น ๆ:ถึง + 500 ℃)
· ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส
· ความแม่นยำ- ± (1 ℃ + 1% rdg)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx3 ชิ้น (รวม)
·ขนาด -12 × 150 (L) มม
·น้ำหนัก - 80g
· เซนเซอร์ ชนิด สปริง สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ พื้นผิว ไม่เรียบ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701AP-1 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (แบบแท่ง)EA701AP-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง