1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลEA701AJ-0A

MEASURING INSTRUMENT

คลองเลื่อย เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลEA701AJ-0A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รายละเอียด คลองเลื่อย - เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (EA701AJ) x 1 ชิ้น, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ คอร์/แกน กันน้ำ (EA701AK-2) x 1 ชิ้น, เคส อะลูมิเนียม (พร้อม กุญแจ) (EA502TS) x 1 ชิ้น
·ช่วงการวัด - ตัวเครื่อง:(Pt100) -200 ถึง 800 ℃, (K / T เทอร์โมคัปเปิล ) -200 ถึง 1,370 ℃ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ คอร์/แกน กันน้ำ:-50 ถึง 400 ℃ (pt100)
· ความละเอียด-Pt100:0.05 ℃ประเภท K / T:0.1 ℃
· ความแม่นยำ ของ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ± 1 หลัก - จุด 100:± 0.2 ℃ (-100 ถึง 199.9 ℃) ค่า วัดได้± 0.2% (ในช่วงอื่น ๆ ) เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K / T:± 0.3 ℃ (-60 ถึง 60 ℃) ค่าที่วัดได้ 0.5% (ในช่วงอื่น ๆ )
· เซนเซอร์ ความแม่นยำ - เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ คอร์/แกน น้ำ:Pt100 คลาส
·การสุ่มตัวอย่าง - 2 ครั้ง / วินาที
· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ- เป็นไปตามมาตรฐาน IP54
· ฟังก์ชั่น- สูงสุด·นาที · ave.การ แสดง ค่า , การแสดงความแตกต่างของอุณหภูมิ, สัญญาณเตือน อะคูสติก, ไฟแบ็คไลท์
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx3 ชิ้น (รวม)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ - 60 ชั่วโมง (pt100), 200 ชั่วโมง (แบบ K / T)
· อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน - 20 ถึง 50 ℃ (ไม่มีการควบแน่น)
·ขนาด - ตัวเครื่อง:74 (W) × 46 (D) × 220 (H) มม., กันน้ำ อุณหภูมิ คอร์/แกน กันน้ำ:ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 x 114 มิลลิเมตร (ปลาย) x 1.5 เคส - 400 (W) × 100 (D) x 250 (H) มม
·น้ำหนัก - ตัวเครื่อง:428 ก., เคส:1.7 กก
·อนุญาตให้เชื่อมต่อ โพรบวัด สามตัวพร้อมกัน (เทอร์โมคัปเปิล x 2, pt100 x 1)
· ฟังก์ชั่น การพิมพ์เป็นระยะ - พิมพ์ออกโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ คลองเลื่อย เช่นพร้อมกันต่อ 1 นาที(เครื่องพิมพ์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· เซนเซอร์ เหมาะสม -EA701AK-1, -2 (รวม -2), EA701BG-1 ถึง -13

รหัสสินค้า
EA701AJ-0A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 44,347.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1