• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
[56 Pcs] Tool Set EA689SC

[56 Pcs] Tool Set EA689SC

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Square drive-1/4・3/8
・(3/8)socket(6P)-7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
・(3/8)Spark plug socket-16・21mm
・(3/8) Ratchet Handle-200mm
・(3/8)Extension bar-75・250mm
・(3/8")Universal Joint.
・Socket adapter -1/4凹 x 3/8凸・3/8凹 x1/4凸・1/2凹 x 3/8凸
・(1/4)Driver handle-150mm
・Bit adapter-1/4hex x 1/4sq
・Bit (hexagonal shank:1/4)-(+):#1・#3, (-):4・5・6.5mm, TORX(with tamper resistant):T10・T15・T20・T25・T30・T40, Hex:3・4・5・6mm
・Hammerhead (+)screwdriver-#2x100mm
・Hammerhead (-)screwdriver-6x100mm
・Combination spanner(12P)-8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm
・Radio pliers
・Combination plier

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA689SC
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)