(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA687YA-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,355.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (6P) - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม.
· (+) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต - # 1, # 2, # 3
· (-) ดอก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: 4, 5.5, 6.5 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต Pozidriv - # 1, # 2, # 3
· ซ็อกเก็ตบิต TORX-T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Hex bit - 3, 4, 5, 6, 7, 8 มม
· (+) บิต - # 0, # 1, # 2, # 3
· (-) ดอกกัด - 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 143 mm
· ที่ มือจับ ชุดขับมอเตอร์ - 150 mm
· แถบขยาย - 50 มม., 100 มม.
· แถบขยาย ยืดหยุ่น - 150 mm
· มือจับ เลื่อนแบบ T - 100 mm
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
·มีที่ โฮลเดอร์ บิต แม่เหล็ก
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง บิต - 1/4 (hex) x1/4 (sq)
· แบบถาดทรง เคส (ขนาด 375 × 180 × 45 (ส) มม.)
รหัสรุ่น |
---|
EA687YA-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,355.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง