(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA687AD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,010.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหก) - 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (ฐานสิบหก) - 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· (+) บิต - # 1, # 2, # 3
· (-) บิต - 4, 5.5, 6.5 มม
· Torx bit-T10, T15, T20, T25, T30, T40
· Hex บิต - 3, 4, 5, 6, 7, 8 มม
· (+) ไขควง- # 0 (ความยาว เพลา 75 มม.)
· (-) ไขควง - 3.2 mm (ความยาว เพลา 150 มม.)
· ไขควงทอร์กซ์-T8 (ความยาว เพลา 75 มม.)
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
·ที่ มือจับ ปินเนอร์
·ที่ มือจับ สไลด์ T-type
·แถบต่อ - 51, 102 มม
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
·ความกว้างของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง บิตข้ามฐานสิบหก 1/4
·คีมปากแหลมยาวโดยรวม 140 มม
· Nipper- ความยาวรวม 108 mm
·คีมล็อค - ความยาวรวม 144 มม
· ประแจเลื่อน - เปิดสูงสุด 20 มม
· คลองเลื่อย เครื่องมือ มีอยู่ในไซต์ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
EA687AD |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,010.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง