(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถาด ชิ้นส่วน [16 ชิ้น]EA661CA-27

ถาด ชิ้นส่วน [16 ชิ้น]EA661CA-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CA-27

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    น้ำเงิน
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×300(D)×126(H)
  • จำนวน
    16 ชิ้น
  • ขนาด (มม.)
    125×300×126(H)
รหัสรุ่น
EA661CA-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,357.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    น้ำเงิน
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×300(D)×126(H)
  • จำนวน
    16 ชิ้น
  • ขนาด (มม.)
    125×300×126(H)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·สามารถวางซ้อนกันในแนวตั้ง
·สี - สีน้ำเงินเข้ม
·ขนาด (มม.) -125 × 300 × 126 (H)
·จำนวนต่อหน่วย - 16 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CA-27

  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    น้ำเงิน
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×300(D)×126(H)
  • จำนวน
    16 ชิ้น
  • ขนาด (มม.)
    125×300×126(H)
รหัสรุ่น
EA661CA-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,357.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1