(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถาด ชิ้นส่วนEA661CA-13

ถาด ชิ้นส่วนEA661CA-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CA-13

  • น้ำหนัก(g)
    100g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    สีฟ้า (น้ำเงิน)
  • ขนาดภายใน(mm)
    112(W)×150(D)×70/42(H)
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×173(D)×75(H)
  • รายละเอียด 1
    สามารถต่อเข้ากับ EA661CB-1 ได้
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CA-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 502.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    100g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    สีฟ้า (น้ำเงิน)
  • ขนาดภายใน(mm)
    112(W)×150(D)×70/42(H)
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×173(D)×75(H)
  • รายละเอียด 1
    สามารถต่อเข้ากับ EA661CB-1 ได้
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·สามารถติด ถาด เข้ากับ EA661CB-1 ได้
·วางซ้อนกันได้
· มิติ (มม.):125 × 173 × 75 (สูง)
· สี:น้ำเงิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA661CA-13

  • น้ำหนัก(g)
    100g
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • สี
    สีฟ้า (น้ำเงิน)
  • ขนาดภายใน(mm)
    112(W)×150(D)×70/42(H)
  • มิติภายนอก(mm)
    125(W)×173(D)×75(H)
  • รายละเอียด 1
    สามารถต่อเข้ากับ EA661CB-1 ได้
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
EA661CA-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 502.00

CONTAINER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1