• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
[66Pcs]Tool Set EA66

[66Pcs]Tool Set EA66

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Case dim.-450(W) x 240(D) x 210(H)mm, Plastic
・Weight-11.0kg
・(3/8) socket (6P)-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm
・(3/8) deep socket (6P)-10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
・(3/8) plug socket-5/8, 3/4, 13/16
・(3/8) ratchet handle-202mm
・(3/8) extension bar-75, 150, 300mm
・(3/8) universal joint-51mm
・(3/8) spinner handle-250mm
・Combination wrench-8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22mm
・Chain-type oil filter wrench-30to 125mm
・Belt-type oil filter wrench-60 to 110mm
・Long hex key wrench-1.5 to 10mm
・(+)Screwdriver-#1 x 75, #2 x 100, #3 x 150mm
・(-)Screwdriver-6 x 100, 8 x 150mm
・(+)Stubby screwdriver-#2 x 36mm
・(-)Stubby screwdriver-6.5 x 36mm
・Longnose pliers-160mm
・Slip joint pliers-200mm
・HD nippers-160mm
・Water pump pliers-300mm
・Ball-peen hammer-340g
・Rubber hammer-680g
・Locking pliers-250mm
・Brake hose clamp-250mm
・Adjustable wrench-250mm

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
5 Day(s) or more
-

Part Number : EA66
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)