1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

เครื่องเป่าลม ด้วยแปรงEA653B-22

PRECISION TOOL

เครื่องเป่าลม ด้วยแปรงEA653B-22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,230.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด ตัวเครื่อง : ความยาวรวม ประมาณ 120 ถึง 236 x เส้นผ่านศูนย์กลาง 65 x 42 มม
·น้ำหนักประมาณ 44 กรัม
·วัสดุ - โบลเวอร์: ยางธรรมชาติ, แปรง: ขนสัตว์, ปลอกป้องกัน: ABS, ท่อเหล็ก: อะลูมิเนียม
·เป็นแปรง เครื่องเป่าลม ที่เก็บ ท่อเหล็ก ยืดได้เป่าลม อากาศอัด ๆ คุณสามารถขยาย ท่อเหล็ก ยืดออกได้ให้มีความยาวสูงสุด 120 มม. ท่อนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดด้านในของตัวกล้องด้านลึกของเลนส์ไสลด์ ด้วยปลอกป้องกันแบบสไลด์เพื่อป้องกันคราบแปรง
· JAN Code: 4518340834132

รหัสสินค้า
EA653B-22 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,230.00

฿ 443.05

PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA653B-22 ในชุด เครื่องเป่าลม ด้วยแปรงEA653B-22