(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ยาง แบบมีฉนวน ไฟฟ้าแรงสูง (7000 V)EA640ZE-1

ถุงมือ ยาง แบบมีฉนวน ไฟฟ้าแรงสูง (7000 V)EA640ZE-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA640ZE-1

รหัสรุ่น
EA640ZE-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,371.80

INSULATED TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า - 7000V หรือน้อยกว่า
·เป้าหมาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตนเองเป็นประจำ
·ทดสอบแรงดัน - 20,000 V / นาที
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS T8112
·ได้รับการรับรองโดย MHLW (จำเป็นต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยตนเองเป็นประจำ)
· ความยาวรวม - 460 มม
· วัสดุ- ยางธรรมชาติ
· มิติ -L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA640ZE-1

รหัสรุ่น
EA640ZE-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,371.80

INSULATED TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1