(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยาง แบบมีฉนวน สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (750 V DC)EA640ZD-5

ถุงมือยาง แบบมีฉนวน สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (750 V DC)EA640ZD-5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA640ZD-5

รหัสรุ่น
EA640ZD-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,288.68

INSULATED TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า -750 V DC / 300 V AC หรือน้อยกว่า
·การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตนเองเป็นประจำ - ไม่ใช่เป้าหมาย
·แรงดันทดสอบ - 3,000 V / นาที
·ขนาดฟรี
·ความยาว - 270 มม
· วัสดุ- ยางธรรมชาติ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA640ZD-5

รหัสรุ่น
EA640ZD-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,288.68

INSULATED TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1