(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ESCO co., ltd ชิ้นส่วนแคลมป์ (สำหรับขันมือ), แค แคลมป์ยึด ปีกนก
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | สเตนเลส | JAN Code | 4548745179453 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 265g | ขนาด | 36×173×47.6(H)mm | รุ่น | ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง |
แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
ความสามารถในการขันให้แน่น | 227 กก | มุม เปิดของ มือจับ | 65° | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 36×38mm |
ส่วน แคลมป์ยึด | หัว สกรูหกเหลี่ยม | มุม เปิดบาร์ | 90° | รูติดตั้ง | 4 ตำแหน่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639SC-3 ในชุด แคลมป์ปีกนก,รุ่น: ก้านโยก แนวนอน,ชนิดยึดจับ ส่วนล่าง,วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง