(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ESCO co., ltd ชิ้นส่วนแคลมป์ (สำหรับขันมือ), แค แคลมป์ยึด ปีกนก
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4518340702929 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 130g | ขนาด | 36×143.5×37.8(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ก้านโยก แนวนอน/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 90 กก. | มุม เปิดของ มือจับ | 60° |
ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 36×37mm | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน | มุม เปิดบาร์ | 85° |
รูติดตั้ง | 5.5 × 6.3 มม. × 4 ตำแหน่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639CC ในชุด แคลมป์ปีกนก,ส่วน แคลมป์ยึด: ฝาครอบ นีโอพรีน,รุ่น: ก้านโยก แนวนอน,ชนิดยึดจับ ส่วนล่าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง