(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทการยึดส่วนล่างของ ก้านโยก แนวตั้ง
· แคลมป์ยึด ฝาครอบ นีโอพรีนบางส่วน
·ทำ - เหล็กกล้า (สังกะสี)
·ความสูงโดยรวม -CA:35.2 มม. CA-2:58.7 มม. CA-3:88 มม
·ความสามารถในการจับยึด - 150 กก
· ข้อต่อฟิตติ้ง (มม.) -44 x 46
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4548745934984 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 230g | ขนาด | 46(W)×93.7(L)×58.7(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ก้านโยก แนวตั้ง/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 150 กก. | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 46×44mm |
ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน | มุม เปิดบาร์ | 100° | รูติดตั้ง | ⌀7 มม. × 4 ตำแหน่ง |
การเปิดที่ มือจับ | 175° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639CA-2 ในชุด แคลมป์ปีกนกEA639CA-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง