• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sucking Knob (2pcs) EA638LA-7

Sucking Knob (2pcs) EA638LA-7

【Product Specifications】
・Sucking disk type
・For glass door
・Sucking disk dim.…Dia. 40mm
・Quantity…2 pcs

Part Number
EA638LA-7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638LA-7 in the Sucking Knob (2pcs) EA638LA-7 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638LA-7 ในชุด Sucking Knob (2pcs) EA638LA-7

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)