• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hook [with Adhesive] (5 pcs) EA638LA-3【5 Pieces Per Package】

Hook [with Adhesive] (5 pcs) EA638LA-3

【Product Specifications】
・Adherent type
・Dim.-19 x 22.5 x 11mm
・Load capacity-350g

Part Number
EA638LA-3
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

18 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638LA-3 in the Hook [with Adhesive] (5 pcs) EA638LA-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638LA-3 ในชุด Hook [with Adhesive] (5 pcs) EA638LA-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)