• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Strong Sucking Hook EA638LA-18

Strong Sucking Hook EA638LA-18

【Product Specifications】
・Sucking disk type
・Sucking disk dim.:-18: dia. 58mm-19: dia. 78mm
・-19 has a movable hook in vertical direction. It can be used for the ceiling.
・It can be used for uneven surfaces which have not been applicable with suction cup. (Some surfaces may not be used.)
・Uneven surface…Wall surface 4kg
・Flat surface…Wall surface 13kg

Part Number
EA638LA-18
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638LA-18 in the Strong Sucking Hook EA638LA-18 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638LA-18 ในชุด Strong Sucking Hook EA638LA-18