• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-126

Tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-126

【Product Specifications】
・Description …The lever system Super strong Sucker
・Load Capacity …2kg
・Size …123(W)×122(D)×80(H)mm
・Material …Frame :Stainless 、Dish :Polystyrene

Part Number
EA638LA-126
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638LA-126 in the Tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-126 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638LA-126 ในชุด Tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-126

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)