• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-122

Stainless tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-122

【Product Specifications】
・Description …The lever system Super strong Sucker
・Load Capacity …4kg
・Size …307(W)×126(D)×167(H)mm
・Material …Stainless 、ABSResin
・[Stainless Steel] Hook 4 Pcs Addapted

Part Number
EA638LA-122
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638LA-122 in the Stainless tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-122 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA638LA-122 ในชุด Stainless tray (Lever type sucker addapted) EA638LA-122

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)