• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Clamp (2 pcs) EA637J-10【2 Pieces Per Package】

Flat Clamp (2 pcs) EA637J-10

【Product Specifications】
・Clamp height-7.5mm
・Stroke-1.2mm
・Material-Quenched steel
・T slot…10
・A…46
・B…18

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637J-10

Part Number
EA637J-10
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637J-10 in the Flat Clamp (2 pcs) EA637J-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637J-10 ในชุด Flat Clamp (2 pcs) EA637J-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)