• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HB-16【2 Pieces Per Package】

Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HB-16

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・T slot…16
・H max.…17
・H min.…2.5
・L…68

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637HB-16

Part Number
EA637HB-16
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637HB-16 in the Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HB-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637HB-16 ในชุด Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HB-16

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)