• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HA-16A【2 Pieces Per Package】

Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HA-16A

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・T slot…16
・Screw…M14
・B…50
・C…4
・H…25
・L1…100

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637HA-16A

Part Number
EA637HA-16A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637HA-16A in the Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HA-16A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637HA-16A ในชุด Pull-Down Clamp (2 pcs) EA637HA-16A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)