• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Clamp Jaw EA637H-1

Power Clamp Jaw EA637H-1

【Product Specifications】
・Jaw dim.-40 (height) x 12 (thickness) mm(The same width as the body)
・Material-Body: cast iron, Jaw: quenched steel
・A…65
・B…178
・C…85 to 99

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637H-1

Part Number
EA637H-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637H-1 in the Power Clamp Jaw EA637H-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637H-1 ในชุด Power Clamp Jaw EA637H-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Hold Clamp, Clamp
    Hold Clamp, Clamp

    NABEYA

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)