1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA637GL-8

ESC JIG

น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA637GL-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า (C45)
· สกรู:M8
·ก:12
·ข:18
·ง:13

รหัสสินค้า
EA637GL-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 202.66

ESC JIG 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น นัท ขนาด 12mm JAN Code 4548745215182
วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง ขนาดเกลียว M8 ขนาดบี 18mm
ขนาดD 13mm รายละเอียดของ วัสดุ เหล็กกล้าชุบแข็ง (C45)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GL-8 ในชุด น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA637GL-8