(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า (C45)
· สกรู:M10
·ก:15
·ข:22
·ง:16
รุ่น | นัท | ขนาด | 15mm | JAN Code | 4548745215205 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ขนาดเกลียว | M10 | ขนาดบี | 22mm |
ขนาดD | 16mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้าชุบแข็ง (C45) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GL-10 ในชุด น๊อตตัวเมีย หน้าแปลนEA637GL-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง