(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· TSlot:22
· สกรู:M20
·ก:28
· ค:35
·ง:14
รุ่น | น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T | ขนาด | 28mm | JAN Code | 4548745215137 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ขนาดเกลียว | M20 | ขนาดซี | 35mm |
ขนาดD | 14mm | ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FS-22 ในชุด น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T รูปเพชรEA637FS-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง