(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า (C45)
· TSlot:8
· สกรู:M6
·ก:10
· ค:13
·ง:6
·จ:26
รุ่น | น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T | ขนาด | 10mm | JAN Code | 4548745214611 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ขนาดเกลียว | M6 | ขนาดซี | 13mm |
ขนาดD | 6mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้าชุบแข็ง (C45) | ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 8 |
ขนาดอี | 26mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FR-8 ในชุด น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T ยาวEA637FR-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง