(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:28
· สกรู:M24
·ก:200
·ข:125
· ค:44
·ง:18
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 218 | ขนาด | 200mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745169393 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 125 |
ขนาดเกลียว | M24 | ขนาดซี | 44mm | ขนาดD | 18mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 28 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FK-200 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FK-200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง