(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียม
· สกรู:M12
·ง:57
· H1:163
· H2:0 ถึง 12
· H3:26.8
· H4:21
รุ่น | อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745357318 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 1880g | อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก | หน่วย | วิธี แคลมป์ยึด | แบบอยู่กับที่ สกรู ด้านบน |
ร่อง T รองรับการใช้งาน | 14 | สกรู รองรับการใช้งาน | M12 | ขนาด H3 | 26.8mm |
ขนาด H2 | 0 ถึง 12 มม | ขนาดD | 57mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง อะลูมิเนียม |
ขนาด H1 | 163mm | ขนาด H4 | 21mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637EV-12 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ลอยEA637EV-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง