Power Clamp EA637AA-14

Power Clamp EA637AA-14

【Product Specifications】
・Material-Quenched alloy steel
・Body dim.-AA: 46 x 143 (max.) x 105mmAB: 54 x 232 (max.) x 135mm
・Capacity-AA: 16kN, AB: 25kN
・T slot…14
・Clamp range (mm)…11 to 48
・Depth (Max)…43mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA637AA-14

Part Number
EA637AA-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA637AA-14 in the Power Clamp EA637AA-14 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637AA-14 ในชุด Power Clamp EA637AA-14