(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-82

[สเตนเลส]ขดลวด [พร้อม คลิป]EA628SB-82

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628SB-82

รหัสรุ่น
EA628SB-82
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 1,774.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 10

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มี 2 คลิปหนีบ
· วัสดุ-SUS304
·โครงสร้าง ลวดสลิง - 7 x 7
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:3.00 มม
· โหลดไฟฟ้า งานอ้างอิง:250 กก
· ความยาว:10 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628SB-82

รหัสรุ่น
EA628SB-82
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 1,774.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1