(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลวดสลิง สเตนเลสEA628SB-13

ลวดสลิง สเตนเลสEA628SB-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628SB-13

รหัสรุ่น
EA628SB-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,784.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·บรรจุอยู่ในกระป๋อง อะลูมิเนียม ( พัน ปลาย ลวดสลิง ด้วยคีมย้ำเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน)
· วัสดุ-SUS304
·มี ปลอก 5 ส่วนสำหรับการแปรรูป
·โครงสร้าง ลวดสลิง - 7 x 7
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:1.0 มม
·ทำลาย โหลดไฟฟ้า:85 กก
· ความยาว:30 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA628SB-13

รหัสรุ่น
EA628SB-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,784.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1