(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(1/2")คลองเลื่อย ประแจบล็อคEA617DC-54

(1/2")คลองเลื่อย ประแจบล็อคEA617DC-54

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617DC-54

รหัสรุ่น
EA617DC-54
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,847.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/2"
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 มม.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (6P) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
· ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 16, 21 mm
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 245 mm
·บาร์ต่อ 125, 250 มม
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม: สายวัด 1/2" x เว้า 3/8"

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617DC-54

รหัสรุ่น
EA617DC-54
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,847.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1