(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA612SC-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 83,985.00 |
TOOLS SET | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>
· (3/8) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) -8, 10, 11, 12, 13, 14 มม
· (3/8) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (6P) -8, 10, 12, 13, 14 มม
· (3/8) ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 180 มม
· (3/8) ที่ มือจับ แบบ T - 270 มม
· (3/8) แถบต่อ - 75, 150 มม
· (3/8) Ball ข้อต่อ - 44mm
· (3/8 เว้า) x (1/2 สายวัด ) อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· (1/2) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12P) -17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 36 มม.
· (1/2) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex bit - 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 มม
· (1/2) ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 255 มม
· (1/2) ที่ มือจับ ปินเนอร์ - 380 มม
· (1/2) แถบต่อ - 75, 150,250 มม
· (1/2) Ball ข้อต่อ - 60mm
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (1/2 เว้า) x (3/8 สายวัด )
·ประแจปลายเปิด - 5.5 x 7, 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17 มม.
·ประแจ แหวน (ยาว 45 °) -10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 14 x 17, 19 x 21, 22 x 24 มม.
· Ringwrench (สั้น 45 °) -8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17 มม
· ไขควง หัวค้อน (-) - 5.5 x 75, 6.0 x 100, 8.0 x 150 มม
· ไขควง หัวค้อน (+) - # 1 x 75, # 2 x 100, # 3 x 150 มม
· ไขควง หนัก (-) - 10 x 150 มม
· ประแจเลื่อน - 304 มม
· ประแจเลื่อน สั้น - 113 มม
· คีมปากจิ้งจก - 205 มม
·คีม - 190 มม
· Longnose คีม - 170 มม
· คีมตัด - 170 มม
·มินิปัตตาเลี่ยน - 215 มม
·คีม สกรู - 175 มม
· ประแจขันท่อ อะลูมิเนียม - 300 มม
· สิ่ว เย็น - 19 x 165 มม
·ค้อนรวม - 533g
· ประแจหกเหลี่ยม บอล (9 PC) -1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.
·ขนาดตัวเรือน -508 (W) × 232 (D) × 302 (H) มม., เหล็ก
·น้ำหนัก - 21.3 กก
·เหมาะสำหรับงานประกอบและงานบริการในทุกสาขาเช่นเครื่องจักร อุตสาหกรรม รถยนต์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
EA612SC-37 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 83,985.00 |
TOOLS SET | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง