(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[65pieces]คลองเลื่อย เครื่องมือEA612SC-28

[65pieces]คลองเลื่อย เครื่องมือEA612SC-28

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612SC-28

รหัสรุ่น
EA612SC-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,484.00

TOOLS SET 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาดตัวเรือน -433 (W) × 220 (D) × 240 (H) มม., เหล็ก
·น้ำหนัก - 15.4 กก. <รายละเอียด คลองเลื่อย >
· (1/2) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12P) -3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16 , 7/8, 15/16, 1, 1.1 / 16, 1.1 / 8
· (1/2) ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 257 มม
· (1/2) แถบต่อ - 150 มม
· (1/2) Ball ข้อต่อ - 60mm
· (1/2) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิตหกเหลี่ยม - 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
·ประแจ แหวน (ยาว 45 °) -3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 25/32, 13/16 x 7/8, 15 / 16 x 1
·ประแจปลายเปิด - 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 13/32 x 7/16, 1/2 x 9/16, 19/32 x 5/8, 11/16 x 3 / 4, 25/32 x 7/8, 15/16 x 1
· ประแจเลื่อน - 308 มม
· คีมปากจิ้งจก - 203 มม
· คีมสำหรับปั๊มน้ำ - 255 มม
·คีมตัดด้านข้าง - 185 มม
·คีมปากแหลม - 160 มม
· คีมตัด - 160 มม
· (-) ไขควง หัวค้อน - 4.9 x 76, 6 x 102, 9 x 153 มม
· (+) ไขควง หัวค้อน - # 1 x 76, # 2 x 102, # 3 x 153 มม
·ค้อนรวม - 533g
· สิ่ว เย็น - 19 x 165 มม
· พันช์ กลาง - 125 มม
·ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล (8 ชิ้น) -3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 17/32, 1/4, 5/16, 3/8
· คลองเลื่อย เครื่องมือ นิ้ว
· เคส งานรับน้ำหนักมาก ทนต่อแรงกระแทก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612SC-28

รหัสรุ่น
EA612SC-28
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 63,484.00

TOOLS SET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1