(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[เดลรีน/ สเตนเลส]ปากคีบปลายเล็กEA595AP-24

[เดลรีน/ สเตนเลส]ปากคีบปลายเล็กEA595AP-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA595AP-24

รหัสรุ่น
EA595AP-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,549.00

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 17 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน - 240°C
·ความกว้างของ ปลาย - 1.7 มม
· ปลายงอบาง
· วัสดุ-เคล็ดลับ: เดลรีน 500 (เรซิ่น ตัล), ที่ มือจับ: สเตนเลส (SUS304)
· ความยาวเต็ม: 110 mm

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA595AP-24

รหัสรุ่น
EA595AP-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,549.00

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1