• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Mini Cutter Knife (Ceramic Blade) EA589DA-1

Mini Cutter Knife (Ceramic Blade) EA589DA-1

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Overall length-80mm
・Blade width-11mm
・Blade thickness-0.6mm
・Material-Blade: Zirconia ceramic, Body: ABS resin
・A magnet is available at the back surface of the body.
・Since it is a ceramic blade, it has non-magnetic, wear resistance andchemical resistance.
・Since it is not a metal blade, there is no risk of rust and it can be used over a long time.
・Ideal for cutting a plastic sheet, small bag, etc.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
6 Day(s) or more
-

Part Number : EA589DA-1
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)