(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA589CZ-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 355.00 |
PACKING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ บรรจุภัณฑ์
· ความยาวกล้องส่องทางไกล - 110 mm
· วัสดุ-ใบมีด: เหล็กกล้า ตัดสแตนเลส , ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS
·เมื่อไม่ใช้งานสามารถวาง ใบมีดลบคม และปลอดภัย
·ความคมที่คมด้วย ใบมีดลบคม หยักพิเศษ
·มีรูสำหรับ สายรัด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
· ความยาว - 137 mm
· ความยาว ใบมีดลบคม มีด - 27 mm
·ความหนา ใบมีดลบคม - 0.2 มม
รหัสรุ่น |
---|
EA589CZ-55 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 355.00 |
PACKING GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง