(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีดคัตเตอร์ (พร้อม ใบมีดลบคม 10 ชิ้น)EA589AS-231

มีดคัตเตอร์ (พร้อม ใบมีดลบคม 10 ชิ้น)EA589AS-231

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AS-231

รหัสรุ่น
EA589AS-231
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 240.00

ESC CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุใบมีด: SK120, ตัวเครื่อง: สเตนเลส
·สำหรับตัดสิ่งที่บาง
·ด้วย เบรกเกอร์ ใบมีดลบคม
·ด้วยการเปลี่ยนใบมีด 2 ตัวเครื่อง
· ความยาว - 130 mm
· ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด - 9 mm
·ความหนา ใบมีดลบคม - 0.38 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AS-231

รหัสรุ่น
EA589AS-231
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 240.00

ESC CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1