(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย คีมปอกสายไฟ สายไฟ สว่านไฟฟ้าEA580TA-4

คลองเลื่อย คีมปอกสายไฟ สายไฟ สว่านไฟฟ้าEA580TA-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA580TA-4

รหัสรุ่น
EA580TA-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,630.00

ESC WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เปลือก สาย CV, CVT สามารถลอกได้ตามความยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าภายในเวลาประมาณ 1 วินาทีโดยตั้งเป็น สว่านไฟฟ้า แล้วหมุนเท่านั้น
· ก้าน หกเหลี่ยม - 1/4 "
·บิตสำหรับ -16 / -19 (150/325 mm2) สามารถเปลี่ยนได้(ใช้บิตที่มีความยาว เพลา 55 มม. ขึ้นไป).
·ขนาด สายไฟ เหมาะสม (mm2) -200 · 250 · 325

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA580TA-4

รหัสรุ่น
EA580TA-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,630.00

ESC WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1