(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA564AL-30A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,410.00 |
DRIVER WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียด คลองเลื่อย >: 23Set of O products
· ตัว ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก: 69 มม.
· มิติ มือจับ หกเหลี่ยม: 1/4"
· (+) บิต: (+)#1 x #2· (+)#2 x #3
· (-) ดอกสว่าน: (-) 3 x 4 มม. · (-) 4.5 x 5.5 มม. · (-) 6 x 6.5 มม.
· บิตฐานสิบหก: 1.5·2·2.5·3·4·5·6 mm
· Hex Lobe BitT7·T8·T9·T10·T15·T20·T25·T27·T30
· ความยาวบิต: 65 mm
· เรซิ่น พร้อม เคส
รหัสรุ่น |
---|
EA564AL-30A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,410.00 |
DRIVER WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง