(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[แทนที่]คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ แบบมีฉนวนEA560-210

[แทนที่]คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ แบบมีฉนวนEA560-210

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA560-210

รหัสรุ่น
EA560-210
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,047.00

INSULATED TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:16Pair
· แบบมีฉนวน 1,000 V
· (+) ดอกไขควง:# 1 · # 2
· (-) ไขควง ตัวจับชิ้นงาน เบาะ:2.5 × 0.4 · 3.5 × 0.6 · 4.0 × 0.8 · 5.5 × 1.0 มม
·บิต Torx:T10 · T15 · T20 · T25
·บิต Pozidriv:# 1 · # 2
· Pozi ±บิต:# 1 · # 2
·ตรวจสอบ ไขควง แบบใช้ไฟฟ้า (-):3.0 × 0.5 มม. (AC150 ถึง 250 V)
· ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก
·ชนิดถอดได้ด้วยสัมผัสเดียว
·พร้อม เคส เครื่องมือ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA560-210

รหัสรุ่น
EA560-210
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,047.00

INSULATED TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1