(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

(+)ไขควง แบบมีฉนวนEA557BN-2L

(+)ไขควง แบบมีฉนวนEA557BN-2L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557BN-2L

รหัสรุ่น
EA557BN-2L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 399.00

INSULATED TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แบบมีฉนวน 1,000 V
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เล็ก:5 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม
· ไขควง ก้าน จับที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางและ ตัวจับชิ้นงาน ขนาดกะทัดรัดสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
· ปลาย- # 2
·ความยาว เพลา:150 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA557BN-2L

รหัสรุ่น
EA557BN-2L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 399.00

INSULATED TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1