• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
[Bit Storage Type] Precision Screwdriver EA552B-2

[Bit Storage Type] Precision Screwdriver EA552B-2

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

【Product Specifications】
・Screwdriver holder
・Full length-125mm (with a bit installed)
・(+)Screwdriver bit-#0, #00
・(-)Screwdriver bit-1.6mm, 2.0mm, 2.4mm
・Bits can be stored in the holder.
・Holder dim.-Dia. 11 x 97mm
・Body color…Black

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
Same day
-

Part Number : EA552B-2
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)