(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA550XD-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,400.00 |
DRIVER WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· น้ำหนัก - 1500 กรัม
· (+) บิต - # 2, # 3, # 4
· (-) บิต - 1.2 x 8, 1.6 x 9, 1.6 x 10, 2 x 12, 2 x 14 มม
· Hex บิต - 5, 6, 8, 10 มม
· Torx bit-T30, T40, T45, T50
· ไขควง - 163 mm
· ตัว โฮลเดอร์ ดอกสว่าน - 38 mm
· ด้านทแยงมุม บิต ข้ามแฟลต - 5/16
รหัสรุ่น |
---|
EA550XD-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 8,400.00 |
DRIVER WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง