(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ งานละเอียดEA550MR

คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ งานละเอียดEA550MR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550MR

รหัสรุ่น
EA550MR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,804.00

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียดการ คลองเลื่อย >: 11Pair· (+) bit: #00·#0·#1· (-) bit (ใบมีดลบคม WXT): 1.5 × 0.23·2.0 × 0.4·3.0 × 0.5 mm·Torques bit: T5·T6 ·บิตหกเหลี่ยม (ข้ามแฟลต): 1.5·2.0 mm
· ความยาว มือจับ: 122 mm
· ความยาวบิต: 44 mm
· การแทรก: dia 4 mm
·ปล่อยอย่างรวดเร็ว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA550MR

รหัสรุ่น
EA550MR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,804.00

PRECISION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1