• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rebar Bender EA545C-13

Rebar Bender EA545C-13

【Product Specifications】
・For bending of reinforcing bar, steel wire or irregular shaped reinforcing bar
・Applicable reinforcing bar dia.-Dia. 16mm
・Overall length-190mm
・Weight-560g

Part Number
EA545C-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA545C-13 in the Rebar Bender EA545C-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545C-13 ในชุด Rebar Bender EA545C-13

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)