1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กรรไกรตัดเหล็กEA545BT-42

PLUMBING SUPPLY

กรรไกรตัดเหล็กEA545BT-42
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,476.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความทนทาน ดีเยี่ยม
· เขี้ยว ทำจาก เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เสริมแรง
· มือจับ ทำจาก เหล็กกล้า ( ตัวจับชิ้นงาน พลาสติก)
·ตัด สลักเกลียว แกน สายไฟ เหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า รัดอย่างรวดเร็ว
· ขดลวด อ่อนนุ่ม:18
· ขดลวด เหล็กแข็ง:13
·ความยาวเต็ม (มม.):1115
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):8.3

รหัสสินค้า
EA545BT-42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,476.00

PLUMBING SUPPLY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความสามารถในการตัด ขดลวด อ่อน: 18 mm,ขดลวด แข็ง: 13 mm JAN Code 4518340166707

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545BT-42 ในชุด กรรไกรตัดเหล็กEA545BT-42